ミニガイドロッドシリンダ MGJ
エアシリンダ » ガイド付シリンダ-
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
・配線・配管を1方向に集約。
・不回転精度:±0.1°
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
2D CADデータはこちら ミニガイドロッドシリンダ MGJ
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 MGJ 複動 検索結果を表示
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MGJ | 複動 | 6,10 |
寿命向上シリンダ MGJ-XB24
エアシリンダ » ガイド付シリンダ-
・新技術により耐久性4倍以上
・既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と
仕様、取付寸法は同一
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | MGJ-XB24 | 複動 | 6,10 |