3色表示デジタル着座スイッチ ISA3
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)-
・オーダーメイド品を追加 [New]
・制御ユニットに2ポート
ソレノイドバルブなしの対応
・ケーブル横取出し仕様
・着座状態をひと目で確認
・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
・省エネ:空気消費量60%削減
・耐ドレン性向上:10倍以上
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
2D CADデータはこちら 3色表示デジタル着座スイッチ ISA3
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ISA3-F 検索結果を表示 ISA3-G 検索結果を表示 ISA3-H 検索結果を表示 3色表示デジタル着座スイッチ ISA3
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 ISA3-F 検索結果を表示 ISA3-G 検索結果を表示 ISA3-H 検索結果を表示
シリーズ | 定格距離範囲 | 配管仕様 供給側 | 配管仕様 検出側 |
---|---|---|---|
ISA3-F | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ISA3-G | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ISA3-H | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |