WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

メンブレン窒素発生器 IN778-1/IN778-2

気体発生装置 » 気体発生装置
    ・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能
    ・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※
     ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃
    ・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
    ・電源不要
    ・ボンベ交換不要
    ・モジュラ接続タイプ
    ・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※
     ※IN778-1の場合
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • メンブレン窒素発生器 IN778-1/IN778-2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IN778-1検索結果を表示
    IN778-2検索結果を表示
シリーズ基準入口条件出口窒素富化空気流量 L/min(ANR)窒素濃度 %保証耐圧力 Mpa最高使用圧力 Mpa最低使用圧力
IN778-125℃ 0.7MPa2099.91.51.00.3
IN778-225℃ 0.7MPa20981.51.00.3

Go Top