サーモチラー/耐環境仕様 HRS-R
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・粉塵・飛沫水環境に対応
・電装部保護等級:IP54
・金属パネル
外装部は全面金属パネル
ステンレスパネルの選択が可能(オプション)
・大容量タンク(12L)の選択が可能(オプション)
・周囲温度:5~45℃
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 サーモチラー/耐環境仕様 HRS-R
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRS-R 1.9kW, 2.9kW, 5kW
(60Hzの場合)検索結果を表示 サーモチラー/耐環境仕様 HRS-R
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRS-R 1.9kW, 2.9kW, 5kW
(60Hzの場合)検索結果を表示
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS-R | 5~40℃ | 1.9kW, 2.9kW, 5kW (60Hzの場合) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |