製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
無線システム EXW1
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 無線システム
-
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量
体積:約81%削減、質量:約79%削減
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 無線システム EXW1
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 EXW1 検索結果を表示
| シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル |
|---|---|---|
| EXW1 | IP20/IP67 | DeviceNet® EtherNet/IP™ EtherCAT PROFINET OPC UA |