クランプシリンダ CK□1
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
・3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)
D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
・アーク溶接用耐スパッタシリンダ対応(-XC88/-XC89/-XC91)(CKG1のみ)
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
2D CADデータはこちら クランプシリンダ CK□1
取扱説明書
種類 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CK1 複動 検索結果を表示 標準磁石内蔵形
(耐強磁界オートスイッチ付)CKG1 複動 検索結果を表示 強力磁石内蔵形
(耐強磁界オートスイッチ付)CKP1 複動 検索結果を表示 クランプシリンダ CK□1
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | CK1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
標準磁石内蔵形 (耐強磁界オートスイッチ付) | CKG1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
強力磁石内蔵形 (耐強磁界オートスイッチ付) | CKP1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |