スリムラインパワークランプシリンダ CKZ2N-X2346
エアシリンダ » クランプシリンダアーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
-
・基準穴からクランプアーム下面までの距離精度が±0.1mm
・目盛付によりセットアップが容易
シム調整時に、適正位置の目安が目視確認できます。
・幅のスリム化
スポット溶接、アーク溶接などのトーチ進入が容易。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | アーム開度 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|
CKZ2N-X2346 | 30º,45º,60º,75º, 90º 105º,120º,135º | 50,63,80 |