ピンクランプシリンダ/コンパクトタイプ C(L)KQG32-X3036
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・軽量:重さ41%減(900g→530g)
・小型
全長:41.5mm短縮(183mm→141.5mm)
ボディ幅:4mm短縮(50mm→46mm)
・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
・ワーク穴径ø8~ø20用のガイドピン形状
・アームの交換が容易
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
2D CADデータはこちら
種類 | シリーズ | ガイドピン形状 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
コンパクトタイプ ロックなし | CKQG32-X3036 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
コンパクトタイプ ロック付 | CLKQG32-X3036 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |