クランプシリンダ CK□1
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・質量:7%削減(1.96kg→1.82kg)
・3タイプのクレビス幅:12.5mm、16.5mm、19.5mm
使用用途にあった選択が可能。
・既存製品CK1シリーズと取付寸法の互換性あり
・スイッチ取付ロッド・配管ポート:3方向に取付可能
・多種のオートスイッチが取付可能
耐強磁界オートスイッチ、標準形オートスイッチ
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
2D CADデータはこちら クランプシリンダ CK□1
取扱説明書
種類 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準磁石タイプ CKG1□-Z1 複動 検索結果を表示 磁石なし CK1□-Z1 複動 検索結果を表示 強力磁石タイプ CKP1□-Z1 複動 検索結果を表示
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準磁石タイプ | CKG1□-Z1 | 複動 | 12.5,16.5,19.5 | 40,50,63 |
磁石なし | CK1□-Z1 | 複動 | 12.5,16.5,19.5 | 40,50,63 |
強力磁石タイプ | CKP1□-Z1 | 複動 | 12.5,16.5,19.5 | 40,50,63 |