製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJ5・S | 複動 | 10,16 |
標準形 | CG5・S | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ステンレス オーダーメイド仕様
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ型式 | オーダーメイド内容 |
---|---|
-XB12 | 外部ステンレス鋼シリンダ |
-XC6 | 材質ステンレス鋼 |
-XC7 | タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼 |
-XC27 | 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 |
-XC65 | 材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ) |
-XC68 | 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) |