製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
エアシリンダ CA2/CDA2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2, CDA2W, CDA2K, CDA2KW,
CDBA2, CDA2□H, CDA2W□H)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CA2-Z | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
標準形 | CA2W-Z | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CA2K | 複動片ロッド | 40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CA2KW | 複動両ロッド | 40,50,63 |
エンドロックシリンダ | CBA2 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアハイドロシリンダ | CA2□H | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアハイドロシリンダ | CA2W□H | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
ブレーキ付ものさしくん CE2
エアシリンダ » 計測シリンダ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-065-CE2.jpg)
-
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 適用カウンタ・コントローラ |
---|---|---|---|
CE2 | 複動 | 40,50,63,80,100 | CEU5/CEU2 |
エアシリンダ CG1/CDG1
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・基本形にトラニオン取付タップなし形状を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDG1-Zシリーズ:CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CG1-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CG1-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
標準形 | CG1W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CG1K-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CG1KW-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント形 | CG1R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント ロッド回り止め形 | CG1KR-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
エンドロックシリンダ | CBG1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ロック付シリンダ CLS/CDLS
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-081-CLS-CDLS.jpg)
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | CLS | 複動片ロッド | 125,140,160 180,200,250 | スプリングロック |
ファインロック/ロックアップシリンダ CL□/CDL□
エアシリンダ » ファインロックシリンダ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-027-CL-CDL.jpg)
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
ファインロック シリンダ | CLJ2 | 複動片ロッド | 16 | スプリングロック・ 空気圧ロック・ スプリング空気圧 併用ロック |
ファインロック シリンダ | CLM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 | スプリングロック・ 空気圧ロック・ スプリング空気圧 併用ロック |
ファインロック シリンダ | CLG1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 | スプリングロック・ 空気圧ロック・ スプリング空気圧 併用ロック |
ロックアップ シリンダ | CL1 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 125,140,160 | スプリングロック |
エアシリンダ CM2/CDM2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDM2-Zシリーズ:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM2-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2KW-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ダイレクトマウント形 | CM2R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 | CM2RK-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
集約配管形 | CM2□P | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エンドロック付 | CBM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロック付シリンダ CNA2/CDNA2
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-079-CNA2-CDNA2.jpg)
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | CNA2 | 複動片ロッド | 40,50,63 80,100 | スプリングロック |
標準形 | CNA2W | 複動両ロッド | 40,50,63 80,100 | スプリングロック |
ロック付シリンダ CNG/CDNG
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-030-CNG-CDNG.jpg)
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | CNG | 複動片ロッド | 20,25,32,40 | スプリングロック |
ロック付シリンダ CNS/CDNS
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-080-CNS-CDNS.jpg)
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | CNS | 複動片ロッド | 125,140,160 | スプリングロック |
エアシリンダ CS1/CDS1
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-016-CS1-CDS1.jpg)
-
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
※エアハイドロタイプは、ø125、ø140、ø160のみとなります。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CS1 | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200,250,300 |
標準形 | CS1W | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200,250,300 |
低摩擦形 | CS1□Q | 複動片ロッド | 125,140,160 |
エアシリンダ CS2/CDS2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・軽 量:質量 最大65%削減(39.1kg→13.4kg)
・高剛性:許容横荷重 最大900N
・作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。
(軸方向集約配管形)
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CS2 | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
標準形 | CS2W | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
ロングストローク | CS2-V | 複動片ロッド | 180,200,250,320 |
軸方向集約配管形 | CS2□P | 複動片ロッド | 180,200,250 |
バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-070-CV-CDV.jpg)
-
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
CDVS1シリーズ:CDVS1、CDVS1K)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 構成機器 シリンダ | 構成機器 バルブ |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | CVJ5 | 複動 | 10,16 | CJ2 | SYJ3190 |
標準形 | CVJ3 | 単動(押・引) | 10,16 | CJ2 | SYJ319 |
標準形 | CVM5 | 複動 | 20,25 32,40 | CM2 | SYJ5□90 |
標準形 | CVM3 | 単動(押・引) | 20,25 32,40 | CM2 | SYJ519 |
標準形 | CV3 | 複動 | 40,50,63 80,100 | CA2-Z | V3□08 |
標準形 | CVS1 | 複動 | 40,50,63 80,100 | CA2-Z | VS4□24 |
ロッド回り止め形 | CVM5K | 複動 | 20,25 32,40 | CM2K | SYJ5□90 |
ロッド回り止め形 | CVM3K | 単動(押・引) | 20,25 32,40 | CM2K | SYJ519 |
ロッド回り止め形 | CV3K | 複動 | 40,50,63 | CA1K | V3□08 |
ロッド回り止め形 | CVS1K | 複動 | 40,50,63 | CA1K | VS4□24 |
エアシリンダ MB/MDB
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・カバー形状変更により最大質量10%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準形 | MBW-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | MBK-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | MBKW-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エンドロックシリンダ | MBB | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ MB1/MDB1
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・質量:10%削減(ø50-100ストローク)
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。
・4面に小型オートスイッチ取付可能
・オートスイッチ取付溝にファスナーを取付け
異物の堆積を防止(オプション)
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ、MDB1、MDB1W、MDB1K)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB1-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準形 | MB1W-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | MB1K-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロック付シリンダ MNB/MDNB
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-031-MNB-MDNB.jpg)
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
※MNB/MDNBシリーズは2022年10月に生産終了予定です。
MWB/MDWBシリーズをご選定願います。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | MNB | 複動片ロッド | 32,40,50,63 80,100 | スプリングロック |
標準形 | MNBW | 複動両ロッド | 32,40,50,63 80,100 | スプリングロック |
ロック付シリンダ MWB/MDWB
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ-
・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易となります。
・分離構造によりメンテナンス性向上
・保持力 15% 向上
・高停止精度 ±1mm 以下
・全長最大 18mm 短縮
・ロック開放表示付(-X3030)
・ロックユニット単体をアクチュエータと組合せて安全機構の設計が可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 | 適応ロッド径(mm) | ロック保持力 (最大静荷重)(N) |
---|---|---|---|---|---|---|
標準形 | MWB | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック | - | - |
標準形 | MWBW | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック | - | - |
- | MWB-UT | - | - | - | 12,16,20,25,30 | 630~6080 |