- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
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
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ-
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 ユニバーサル
縦形タイプASP 検索結果を表示 ユニバーサル
横形タイプASP 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ |
---|---|---|---|
ユニバーサル 縦形タイプ | ASP | M5×0.8 10-32UNF G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | φ4~φ12 |
ユニバーサル 横形タイプ | ASP | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | φ4~φ12 |