製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
ステンレススピードコントローラ (エルボタイプ) ASG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-ASG.jpg)
-
・材質:SUS316
シール材:特殊FKM
シートリング:SUS303
・適用チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ |
---|---|---|---|
エルボタイプ | ASG | M5~1/2 | φ4~φ12 |
ステンレススピードコントローラ (最高使用温度150℃仕様) ASG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・外部オールステンレスにより耐食性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
・最高使用温度:150℃
・NSF H1グリース使用
・接続ねじ:M5・R・NPT・Gに対応
・材質:SUS316(ボディA)、FKM(シール材)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。
・小型:高さ寸法23%削減、軽量:質量21g ← 42g
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | ASG | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |