ダイヤフラムバルブ 一般ガス用 AK
プロセスガス用機器 » プロセスガス用機器ノングリース 窒素(N2)対応機器 » プロセスガス用機器
-
・配管接続にRc, R, NPTをシリーズ化
・半導体から一般産業用途まで使用可能なスタンダードモデル
・精密洗浄を実施
・アクチュエータの高さを低くして、製品の小型、軽量化を実現(AK3542, 4542)
・操作ポートM5ねじ(AK3542, 4542)
・ハンドル構造の改良により、製品の小型、軽量化を実現(AK3652, 4652)
・ツマミ付丸ハンドルの採用により操作性、視認性がアップ(AK3652, 4652)
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
2D CADデータはこちら ダイヤフラムバルブ 一般ガス用 AK
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 AK エアオペレートタイプ 検索結果を表示 AK マニュアルタイプ 検索結果を表示
シリーズ | タイプ | ボディ材質 | 配管接続 | 配管サイズ |
---|---|---|---|---|
AK | エアオペレートタイプ | SUS316 | コンプレッション継手 Rc, R, NPT | 1/4'',3/8'' |
AK | マニュアルタイプ | SUS316 | コンプレッション継手 Rc, R, NPT | 1/4'',3/8'' |