製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
ラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
活性炭フィルタ AMK
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・モジュラ接続タイプ
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・面間・奥行寸法30%削減
・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
・処理流量50%増加
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上
・透明ケースガード(2層構造)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
活性炭フィルタ AMK取扱説明書
種類 シリーズ 検索結果を表示 ラインフィルタ AFF 検索結果を表示 ミストセパレータ AM 検索結果を表示 マイクロミストセパレータ AMD 検索結果を表示 プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH 検索結果を表示 活性炭フィルタ AMK 検索結果を表示
| 種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 出口側 オイルミスト濃度 | 定格流量 (L/min[ANR]) | 管接続口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラインフィルタ | AFF | 1.0(捕集効率99%) | - | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
| ミストセパレータ | AM | 0.1(捕集効率99%) | 1(≒0.8ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
| マイクロミストセパレータ | AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
| プリフィルタ付マイクロミストセパレータ | AMH | 0.01(捕集効率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 750~1500 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
| 活性炭フィルタ | AMK | - | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |