WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » モジュラF.R.L./圧力制御機器  » 増圧弁

増圧弁

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE

    ・CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (当社測定条件による)  
     排気エアを再利用して駆動
    ・工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!  
     オールエアで電源不要・簡単設置
    ・作動音65dB(A)
     既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
    ・充てん時間最大50%短縮
    ・作動回数5,000万回以上
     寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
    ・垂直・水平取付が可能
    ・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VBAE検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
VBAE1/4,1/20.3~1.2

増圧弁 VBA10A/11A

    ・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧
    ・オールエアで電源不要・簡単設置
    ・空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
    ・最大流量:10%向上(増圧比2倍)、30%向上(増圧比4倍)
    ・充てん時間:最大30%短縮(増圧比2倍)、最大60%短縮(増圧比4倍)
    ・寿命向上:5,000万回以上(増圧比2/4倍)
     寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 増圧弁 VBA10A/11A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VBA-X3239検索結果を表示
シリーズ接続口径設定圧力(MPa)
VBA-X32391/4VBA10A:0.4~1.4
VBA11A:0.8~2.0

増圧弁 VBA

    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
     工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
     (VBA11Aは最大4倍)
     エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 増圧弁 VBA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VBA検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
VBA1/4,3/8,1/2VBA1□A:0.2~2.0
VBA2□A:0.2~1.0
VBA4□A:0.2~1.0
VBA43A:0.2~1.6

エアタンク VBAT

    ・増圧弁がコンパクトに直結できる小容量のエアタンク。
    ・タンク単体としても使用可能。
    ・安全弁付(オプション)

    ・海外規格適合品
     CEマーキング適用品(−Q)
     ASME規格適合(−X105)
     ASME規格適用除外品(−X11)
     中国圧力容器規程適合品(−X104)
     労働安全衛生法KCs認証適合品(−X101)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • エアタンク VBAT
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VBAT検索結果を表示
  • エアタンク VBAT
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VBAT検索結果を表示
シリーズ接続口径タンク容量(L)
VBAT3/8,1/2,3/45,10,20,38

Go Top