5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-013-S0700.jpg)
-
・バルブ幅:7.4mm
・シリンダ駆動サイズ:~ø32 (直接配管形)
・消費電力:0.35W
・質量:39g (直接配管形)
・マニホールド型式:SS0752,SS0755
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SS0752 直接配管形 | 0.62 | 0.18 | φ32 | 0.35 |
SS0755 ベース配管形 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-004-SY-02.jpg)
45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
-
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |