製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L./圧力制御機器
» モジュラF.R.L.
モジュラタイプF.R.L.コンビネーション ACG-B
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-ACG-B.jpg)
-
・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
軽量:約12%削減
※ACG-Bは2025年3月に生産中止予定です。
AC-D簡易特注にて選定願います。
組合せ構成機器 | シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|
エアフィルタ・圧力計内蔵レギュレータ・ ルブリケータ | ACG20~40-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
圧力計内蔵フィルタレギュレータ・ ルブリケータ | ACG20A~40A-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
エアフィルタ・ 圧力計内蔵レギュレータ | ACG20B~40B-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
エアフィルタ・ミストセパレータ・ 圧力計内蔵レギュレータ | ACG20C~40C-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
圧力計内蔵フィルタレギュレータ・ ミストセパレータ | ACG20D~40D-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
圧力計内蔵レギュレータ ARG-B
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-ARG-B.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ARG20~40-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.02~0.2 |
逆流機能付圧力計内蔵レギュレータ ARG□K-B
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-ARG-B.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ARG20K~40K-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG-B
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-AWG-B.jpg)
-
・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
軽量:最大39%削減
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWG20~40-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 |
逆流機能付圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG□K-B
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-AWG-B.jpg)
-
・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
軽量:最大39%削減
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWG20K~40K-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 |