|帯電防止機器
|除電機器
|測定機器
イオナイザ ファンタイプ IZF
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ファンタイプ- 
    ・最薄 厚さ40mm
・最速 高速除電0.5秒
・オフセット電圧(イオンバランス):±5V
・安定した除電性能/メンテナンス性向上
| シリーズ | 最大風量 | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) | 
|---|---|---|---|
| IZF10 | 0.46m3/min, 0.66m3/min, 0.80m3/min | コロナ放電方式 | ±13V | 
| IZF21 | 1.8m3/min | コロナ放電方式 | ±5V | 
| IZF31 | 4.4m3/min | コロナ放電方式 | ±5V |