型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 操作方式 | 軸シール 方式 | 弁形式 | 材質 | フランジ サイズ |
---|---|---|---|---|---|
XLAQ | エア オペレート | ベローズシール | 単動 (N.C.) | ボディ:アルミ ベローズ:SUS316L | 16~50 |
XLDQ | エア オペレート | ベローズシール Oリングシール | 単動 (N.C.) | ボディ:アルミ ベローズ:SUS316L | 40,50 |