300mmウエハ対応平行シール型スリットバルブ XGTP
高真空機器 » スリットバルブ半導体業界向機器 » スリットバルブ・搬送
- 
    ・長寿命:300万回(常温時)
・発塵量:1/5以下に低減(従来品比)
・メンテナンス性向上
容易なベローズ交換
トップアクセスからのゲート交換が可能(オーダーメイド)
・安全対策
メカ式エンドロック機構採用
| シリーズ | 使用環境圧力 Pa(abs) | 使用流体 | 開口窓寸法 (高さ×幅)mm | 作動圧力 MPa(G) | 
|---|---|---|---|---|
| XGTP | 大気圧~10-6 | 不活性ガス | 50×336 | 0.45~0.6 |