液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器スイッチ/センサ/コントローラ » クランプオン式フローセンサ
- 
    ・クランプ取付で8つの“0 ”を実現	
配管工事 “0 ”
漏れ “0 ”
詰まり “0 ”
圧力損失 “ 0”
流体との接触 “0 ”
接流体部の材質懸念 “0 ”
配管内部への異物混入 “0 ”
定格流量範囲 “0 ”L/minから対応
・「取付け・後付け簡単」設置工数を削減
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) | 
|---|---|
| PFUW | 0~60 0~100 |