型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
型式 | シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|---|
標準形 | RB | 検索結果を表示 |
耐クーラントタイプ | RBL | 検索結果を表示 |
ショートタイプ | RBQ | 検索結果を表示 |
型式 | シリーズ | 吸収エネルギー(J) | 吸収ストローク(mm) | 外径ねじ |
---|---|---|---|---|
標準形 | RB | 0.5~147 | 4~25 | M6~M27 |
耐クーラントタイプ | RBL | 3.92~147 | 6~25 | M10~M27 |
ショートタイプ | RBQ | 1.96~49 | 4~13 | M16~M32 |