産業用ロボット向機器
溶接ロボット ノングリース機器
エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱力Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
・大流量タイプ(-X778)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | AS12□1F~42□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
ユニバーサルタイプ | AS13□1F~43□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |