産業用ロボット向機器
クリーンロボット低真空
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CJ2-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2 | 複動片ロッド | 6 |
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2W-Z | 複動両ロッド | 10,16 |
ダイレクトマウント形 | 10-/11-/21-/22-CJ2RA-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CM2-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CM2-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
標準形 | 10-/11-/21-/22-CM2W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ダイレクトマウント形 | 10-/11-/21-/22-CM2R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エンドロック形 | 10-/11-/21-/22-CBM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CG1-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CG1-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | 10-/11-CG1W-Z 21-/22-CG1W | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ダイレクトマウント形 | 10-/11-CG1R-Z 21-/22-CG1R | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CA2
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CA2 | 複動片ロッド | 40,50,63 |
フリーマウントシリンダ 10-/11-/21-/22-CDU
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) オートスイッチ/共通注意事項 グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CDU | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25 |
薄形シリンダ 10-/11-/21-/22-CQS
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CQS | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
薄形シリンダ 10-/11-/21-/22-CQ2-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-CQ2-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
標準形 | 21-/22-CQ2-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
マグネット式ロッドレスシリンダ 12-CY3
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
クリーンシリーズ
・CY1シリーズをさらにグレードアップ
・取付方法はCY1シリーズと同一
・軸受性能向上
・摺動抵抗低減
・NPTねじ、Gねじを標準化
型式 | 種類 | シリーズ | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
ガイド併用形 | 基本形 | 12-CY3B | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
ガイド併用形 | ダイレクトマウント形 | 12-CY3R | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
クリーンロッドレスシリンダ CYP
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
シリーズ | ガイド形式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|
CYP | 高精度形 | 15,32 |
エアスライドテーブル 13-/22-MXS
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 13-/22-MXS | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
対称形 | 13-/22-MXS□L | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
エアスライドテーブル 13-/22-MXQ
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 13-/22-MXQ | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
対称形 | 13-/22-MXQ□L | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
エアスライドテーブル 11-/22-MXP
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|
11-/22-MXPJ | 複動 | 6 |
11-/22-MXP | 複動 | 6,10,12,16 |
ガイド付薄形シリンダ 12-/13-/21-/22-MGPL-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 軸受種類 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 12-/13-/21-/22-MGPL-Z | ボールブッシュ軸受 | 12,16,20,25, 32,40,50,63 |
ガイドテーブル 10-MGF
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|
10-MGF | 複動 | 40,63,100 |
デュアルロッドシリンダ 11-/12-/21-/22-CXSJ
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 軸受種類 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
コンパクト | 11-/22-CXSJM | すべり軸受 | 6,10 |
コンパクト | 11-/12-/21-/22-CXSJL | ボールブッシュ軸受 | 6,10 |
デュアルロッドシリンダ 10-/11-/12-/21-/22-CXS
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 軸受種類 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
基本形 | 10-/11-/12-CXSM 21-/22-CXSM | すべり軸受 | 6,10,15,20,25,32 |
基本形 | 10-/11-/12-CXSL 21-/22-CXSL | ボールブッシュ軸受 | 6,10,15,20,25,32 |
低速シリンダ 10-/11-CM2X-Z/CQSX/CQ2X/CUX
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) オートスイッチ/共通注意事項 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用ピストン 速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|
エアシリンダ | 10-CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 1 |
エアシリンダ | 11-CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | 10-CQSX | 複動 | 12, 16, 20, 25 | 1 |
薄形エアシリンダ | 11-CQSX | 複動 | 12, 16 | 1 |
薄形エアシリンダ | 11-CQSX | 複動 | 20, 25 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | 10-CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63 | 1 |
薄形エアシリンダ | 11-CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63 | 0.5 |