産業用ロボット向機器
クリーンロボットフットプリント向上
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
型式 | シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|---|
ソフトタイプ | RJ | 検索結果を表示 |
ショートストローク タイプ | RJ | 検索結果を表示 |
型式 | シリーズ | 吸収エネルギー(J) | 吸収ストローク(mm) | 外径ねじ |
---|---|---|---|---|
ソフトタイプ | RJ | 0.5~70 | 4~25 | M6~M27 |
ショートストローク タイプ | RJ | 0.5~3.7 | 5~10 | M8~M14 |