産業用ロボット向機器
クリーンロボットフットプリント向上
ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CUJ | 複動片ロッド | 4,6,8,10,12,16,20 |
標準形 | CUJ | 単動(押) | 4,6,8,10,12,16,20 |