産業用ロボット向機器
溶接ロボット 冷却水
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用。
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXZ | N.C./N.O. | φ10,φ12,φ3/8'' 1/4~1 | 10~25 |