型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3 | 平形 | φ1.5, φ2, φ3.5 |
ZP3 | 平形溝付 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 |
ZP3 | ベロウ形 | φ4, φ6, φ8 |
ZP3 | ベロウ形リブ付 | φ10, φ13, φ16 |