型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | シリーズ | 作動方式 | 検索結果を表示 |
---|---|---|---|
両側配管タイプ | MXQ□A | 複動 | 検索結果を表示 |
低推力高剛性タイプ | MXQ□B | 複動 | 検索結果を表示 |
片側配管タイプ | MXQ□C | 複動 | 検索結果を表示 |
高さ互換タイプ | MXQ | 複動 | 検索結果を表示 |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
両側配管タイプ | MXQ□A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
低推力高剛性タイプ | MXQ□B | 複動 | 6,8,12,16,20 |
片側配管タイプ | MXQ□C | 複動 | 8,12 |
高さ互換タイプ | MXQ | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |