型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | シリーズ | 作動方式 | 検索結果を表示 |
---|---|---|---|
標準形 | MXH | 複動 | 検索結果を表示 |
型 式 | 名 称 | ダウンロード |
---|---|---|
-XC79 簡易特注 | タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 |
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 | 名 称 | ダウンロード |
---|---|---|
-XB13 オーダーメイド | 低速シリンダ(5~50mm/s) | |
-XC3 オーダーメイド | ポート位置関係の特殊 | |
-XC19 オーダーメイド | 中間ストローク(スペーサ対応) | |
-XC22 オーダーメイド | パッキン類フッ素ゴム |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXH | 複動 | 6,10,16,20 |