乾燥したPET原料チップをホッパーに投入、
押出機に供給し完全溶解させる。
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | シリーズ | 作動方式 | 検索結果を表示 |
---|---|---|---|
標準形 | CJ5・S | 複動 | |
標準形 | CG5・S | 複動 | 検索結果を表示 |
型 式 | 名 称 | ダウンロード |
---|---|---|
-XA0~XA30 簡易特注 | ロッド先端形状変更 |
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 | 名 称 | ダウンロード |
---|---|---|
-XB6 オーダーメイド | 耐熱シリンダ(-10~150℃) |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJ5・S | 複動 | 10,16 |
標準形 | CG5・S | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |