圧縮空気の問題
圧縮空気は大気を圧縮して作ります。このとき、大気の中に含まれている物質をすべて一緒に取り込んでしまいます。
<条件> ・コンプレッサ出力:75kW ・30℃相対湿度80%の空気を0.7MPaに圧縮 ・8時間運転
ドライヤの重要性
圧縮空気の中には水分(水蒸気、水滴)、油分、ゴミなどの異物が含まれています。 水滴、油分、ゴミなどはフィルタ、ミストセパレータ等で除去しますが、水蒸気はドライヤで除去する必要があります。