化学工業向機器
市水・工業用水ライン
工業用フィルタ
工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGA
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-062-FGA.jpg)
シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGA | 25~150(1B~6B) JIS 10KFF | 1MPa | MAX.80 |
工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGC
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-064-FGC.jpg)
シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGC | 15~25(1/2B~1B) JIS 10KFF | 1,2,4MPa | MAX.80 |
バッグフィルタ FGF
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-065-FGF.jpg)
シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGF | 100(4B),150(6B)JIS 10KFF | 0.5MPa | MAX.80 |