PSE200A Series
![](/assets/products/solutions/ja-jp/filter/images/el_main_v.jpg)
3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・最大4つの圧力センサが接続可能!
集中管理による設置スペースの削減
異なる用途を1モニタで管理
・測定値を見ながら設定が可能
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
---|---|---|
PSE200A | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa −0.105~2.1MPa −0.25~5.25MPa −0.5~10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 |