AWD Series
![](/assets/products/solutions/ja-jp/filter/images/el_main_v.jpg)
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-048-AWD.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.01 |
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
AWD20~40 | 検索結果を表示 |
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.01 |