AMG Series
![](/assets/products/solutions/ja-jp/filter/images/el_main_v.jpg)
ウォータセパレータ AMG
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-015-AMG.jpg)
-
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水分除去率:99%
・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
詳細は こちら
シリーズ | 処理空気量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|
AMG | 300~12000 | 1/8~2 |
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
AMG | 検索結果を表示 |
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
AMG | 検索結果を表示 |
シリーズ | 処理空気量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|
AMG | 300~12000 | 1/8~2 |