AFF□D Series
![](/assets/products/solutions/ja-jp/filter/images/el_main_v.jpg)
メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
圧力降下:5kPa以下
・軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
・省スペース・工数削減
メインラインフィルタ AFF Seriesは、1台で水滴・固形物を除去。
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。
・エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能
種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 (m3/min[ANR]) | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|
メインラインフィルタ | AFF | 1.0(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
ミストセパレータ | AM | 0.1(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
マイクロミストセパレータ | AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |