AFD Series
![](/assets/products/solutions/ja-jp/filter/images/el_main_v.jpg)
マイクロミストセパレータ AFD-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
※AFD-Aは2025年3月に生産終了予定です。
AFD-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AFD20~40-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
AFD20~40-A | 検索結果を表示 |
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AFD20~40-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |