真空用機器
» 真空エジェクタ・真空ポンプシステム - バリエーションから選ぶ » エジェクタ付パッド
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
ZHP | 検索結果を表示 |
シリーズ | パッド径 | パッド形状 | ノズル呼び径 |
---|---|---|---|
ZHP | φ63、φ80 | ベロウ形溝付、平形溝付 | φ0.7, φ1.0, φ1.2, φ1.5 |