電動アクチュエータ »
ロッドタイプ / ガイド付ロッドタイプ
電動アクチュエータ
ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロッドタイプ LE2Y□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ /マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y16□H | 30~300 | Max. 40 | Max. 700 | 2.5,5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y25□H | 30~400 | Max. 70 | Max. 900 | 3,6,12,20 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y32□H | 50~500 | Max. 100 | Max. 900 | 4,8,16,24 |
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY16□H | 30〜300 | MAX.154 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY25□H | 30~400 | MAX.511 | MAX.900 | 3,6,12,20 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY32□H | 30~500 | MAX.796 | MAX.900 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ロッドタイプ LEY□G
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比33%(0.65s←0.97s)削減※
※ LEY25GA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:700mm/s(従来比40%向上)
・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY16G | 30~300 | MAX.141 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY25G | 30~400 | MAX.452 | MAX.700 | 3,6,12 |
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY40G | 30~500 | MAX.1058 | MAX.800 | 4,8,16 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・ロングストローク対応:MAX.500mm
・直接取付3方向、金具取付3種類
・オートスイッチ取付可能
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY16 | 30~300 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY25 | 30~400 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY32 | 30~500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY40 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.500 | 4,8,16 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータ折返し形 LEY
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
-
LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ロングストローク対応:MAX.500mm
・直接取付3方向、金具取付3種類
・オートスイッチ取付可能
・速度制御・位置決め:最大64点
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W/750W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65相当)仕様
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
| 仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て 推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY16 | 30~ 300 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25 | 30~ 400 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32 | 30~ 500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY40 | 30~ 500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
| サーボモータ (DC24V) | LEY16A | 30~ 300 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| サーボモータ (DC24V) | LEY25A | 30~ 400 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
| ACサーボモータ | LEY25□S | 30~ 400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
| ACサーボモータ | LEY32□S | 30~ 500 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
| ACサーボモータ | LEY63□S | 100~ 800 | MAX.3343 | MAX.1000 | 5(2.86),5,10,20 |
| ACサーボモータ | LEY100 | 100~ 1000 | MAX.12000 | MAX.500 | 2,3.3,10 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータストレート形 LEY□D
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
-
LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ロングストローク対応:MAX.500mm
・直接取付3方向、金具取付3種類
・オートスイッチ取付可能
・速度制御・位置決め:最大64点
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W/750W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
| 仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て 推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY16D | 30~ 300 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25D | 30~ 300 | MAX.452 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32D | 30~ 500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY40D | 30~ 500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
| サーボモータ (DC24V) | LEY16D | 50~ 300 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| サーボモータ (DC24V) | LEY25D | 50~ 400 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
| ACサーボモータ | LEY25D | 30~ 400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
| ACサーボモータ | LEY32D | 30~ 500 | MAX.736 | MAX.1000 | 4,8,16 |
| ACサーボモータ | LEY63D | 100~ 800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |
| ACサーボモータ | LEY100D | 100~ 1000 | MAX.12000 | MAX.500 | 10 |
高タクト対応電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY□F
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比44%(0.54s←0.97s)削減※
※ LEY25FA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
・加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
・最大速度:800mm/s(従来比60%向上)
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY16F | 30~300 | MAX.141 | MAX.800 | 2.5,5,10 |
| 高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY25F | 30~400 | MAX.452 | MAX.1500 | 3,6,12 |
| 高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY40F | 30~500 | MAX.1058 | MAX.1300 | 4,8,16 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様 HF2A-LEY
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
-
・保護構造:IP69K相当
液だまりしにくい滑らかなデザイン
外観部品:SUS304
スクレーパ・固定シール:FDA適合材料(青色)
使用グリース:NSF H1グレード
・食品製造業界向機器 HF2A- Series
・ 外観部材に潤滑・防錆剤未使用
または食品機械用潤滑・防錆剤を使用
・ FDA認証材料もしくは適合材料を使用
・可搬質量:80kg※ ※サイズ63 リードC
・ストローク:最大800mm※ ※サイズ63
※IP69Kは、路上車両用製品に対してDIN40050-9において規定され、
現在はISO20653やJIS D 5020に展開されている塵埃および
高温・高圧水洗浄に対する保護等級です。
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACサーボモータ | HF2A-LEY25 | 50〜400 | MAX.485 | MAX.900 | 12,20 |
| ACサーボモータ | HF2A-LEY32 | 50〜500 | MAX.588 | MAX.1200 | 6,10 |
| ACサーボモータ | HF2A-LEY63 | 50〜800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 3,5 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様 LEY-X8
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY25-X8 | 30~400 | MAX.452 | MAX.400 | 3,6,12 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY32-X8 | 30~500 | MAX.707 | MAX.400 | 4,8,16 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY40-X8 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.400 | 4,8,16 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)
仕様 LEY-X7
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
-
・保護構造:IP65相当/IP67相当
・最大ストローク500mm※まで対応可能
※サイズ32、40の場合
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25-X7 | 30~400 | MAX.452 | MAX.300 | 3,6,12 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32-X7 | 30~500 | MAX.707 | MAX.300 | 4,8,16 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY40-X7 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
| サーボモータ (DC24V) | LEY25A-X7 | 30~400 | MAX.130 | MAX.300 | 3,6,12 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYG
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力(N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG16 | 30~200 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG25 | 30~300 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG32 | 30~300 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG40 | 30~300 | MAX.1058 | MAX.500 | 4,8,16 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・最大搬送物質量:75kg(サイズ25)、100kg(サイズ32)、150kg(サイズ40)
・高タクトコントローラ対応 最大加減速度:5000mm/s2
・バッテリレスアブソリュートエンコーダ搭載
・オートスイッチに対応(ストレートのみ)
リミット確認用、中間信号確認用
・ガイドユニットをコンパクトに一体化し、耐横荷重を向上
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力(N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEG25 | 30~100 | MAX.238 | MAX.250 | 6,8 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEG32 | 30~100 | MAX.370 | MAX.200 | 6,8 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEG40 | 30~100 | MAX.553 | MAX.150 | 6,8 |
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータ折返し形 LEYG
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
-
LEYGシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
・速度制御・位置決め:最大64点
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
| 仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て推力(N) | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG16 | 30~200 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG25 | 30~300 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG32 | 30~300 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG40 | 30~300 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
| サーボモータ (DC24V) | LEYG16A | 30~200 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| サーボモータ (DC24V) | LEYG25A | 30~300 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
| ACサーボモータ | LEYG25□S | 30~300 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
| ACサーボモータ | LEYG32□S | 30~300 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータストレート形 LEYG□D
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
-
LEYGシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
・速度制御・位置決め:最大64点
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
| 仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て推力(N) | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG16D | 30~200 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG25D | 30~200 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG32D | 30~200 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG40D | 30~200 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
| サーボモータ (DC24V) | LEYG16DA | 30~200 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| サーボモータ (DC24V) | LEYG25DA | 30~300 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
| ACサーボモータ | LEYG25DS | 30~300 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
| ACサーボモータ | LEYG32DS | 30~300 | MAX.736 | MAX.1000 | 4,8,16 |