協働ロボット用 電動真空グリッパ ZXPE5
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 電動真空グリッパ(真空ポンプ内蔵タイプ)
-
・エア源不要の真空グリッパ
・電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
真空ポンプ内蔵のためエア源がないところで使用可能
・吸着に必要な周辺機器をユニット化
真空ポンプ、大気開放弁、圧力モニタ、パッドを一体化
・消費電流最大64%削減
オートマチック/マニュアルモードによる省エネ運転
・軽量:556g
・豊富なパッドバリエーションで様々なワーク形状に対応
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
最大吸込流量*1 当社測定条件によるグリッパ運転モード:コンティニュアスモード時(真空ポンプ連続稼働状態)の値。大気圧(天候、標高等)や測定方法で変化する場合があります。
最大可搬質量*2 パッド径、取付け姿勢、ワークによって制限されます。本製品は最大可搬質量以下でご使用ください。最大可搬質量を超えての吸着・搬送は、本体故障およびワーク落下の恐れがあります。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 協働ロボット用 電動真空グリッパ ZXPE5
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ZXPE5 検索結果を表示
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 最大吸込流量*1 [L/min(ANR)] | 最大可搬質量*2
[Kg] |
---|---|---|---|---|
ZXPE5 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 フィルム包装ワーク用平形 | φ8~φ32 | 4.5 | 5 |