- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
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
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)-
・薄形9.8mm
・縦方向設置スペース約1/2
(ZSE/ISE30A比較)
・最大10台まで同時コピー可能。
・3ステップ設定。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ZSE10F 連成圧 検索結果を表示 ZSE10 真空圧 検索結果を表示 ISE10 正圧 検索結果を表示 薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ZSE10F 連成圧 検索結果を表示 ZSE10 真空圧 検索結果を表示 ISE10 正圧 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE10F | 連成圧 | -100.0~100kPa |
ZSE10 | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE10 | 正圧 | -0.100~1.000MPa |