小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-113-ZSE-ISE1.jpg)
-
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
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
2D CADデータはこちら 小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ZSE1 真空圧 検索結果を表示 ISE1L 正圧 検索結果を表示 ISE1 正圧 検索結果を表示 小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ZSE1 真空圧 検索結果を表示 ISE1L 正圧 検索結果を表示 ISE1 正圧 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE1 | 真空圧 | 0~-101kPa |
ISE1L | 正圧 | 0~100kPa |
ISE1 | 正圧 | 0~1MPa |