4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-041-VQD.jpg)
-
・主弁に摺動パッキンがない構造により、禁油処理仕様(特注品)が可能。
外部への排気もなし。
・高速で安定した応答性。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV4QD12,VV4QD15
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
2D CADデータはこちら 4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VQD1000 検索結果を表示 4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 VQD1000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQD1000 | 0.27 | 0.28 | 0.07 | φ25 | 2.0 |