5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・小形&大容量
VQC4000ø160までのシリンダ駆動が可能
VQC5000ø180までのシリンダ駆動が可能
・豊富な対応プロトコル
・省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
・保護構造IP67対応
・スペーサ形減圧弁に対応
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VQC4000 検索結果を表示 VQC5000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQC4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |
VQC5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |