5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・保護構造IP67対応可能。
・コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能。
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁
・マニホールド型式:VV5QC11,VV5QC21
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VQC1000 検索結果を表示 VQC2000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VQC1000 検索結果を表示 VQC2000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 VQC1000 検索結果を表示 VQC2000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQC1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4W(標準) |
VQC2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4W(標準) |