5ポートソレノイドバルブ VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-023-VFS.jpg)
-
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
・スペーサ形減圧弁に対応
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VFS1000 検索結果を表示 VFS2000 検索結果を表示 VFS3000 検索結果を表示 VFS4000 検索結果を表示 VFS5000 検索結果を表示 VFS6000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VFS1000 検索結果を表示 VFS2000 検索結果を表示 VFS3000 検索結果を表示 VFS4000 検索結果を表示 VFS5000 検索結果を表示 VFS6000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 VFS1000 検索結果を表示 VFS2000 検索結果を表示 VFS3000 検索結果を表示 VFS4000 検索結果を表示 VFS5000 検索結果を表示 VFS6000
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VFS1000 | 1.8 | 0.19 | 0.40 | φ50 | 1.8 |
VFS2000 | 3.5 | 0.32 | 0.85 | φ63 | 1.8 |
VFS3000 | 6.8 | 0.12 | 1.6 | φ80 | 1.8 |
VFS4000 | 12 | 0.22 | 3.1 | φ140 | 1.8 |
VFS5000 | 20 | 0.13 | 4.7 | φ160 | 1.8 |
VFS6000 | 38 | 0.10 | 9.0 | φ200 | 1.8 |