汎用流体用圧力センサ PSE56□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
-
・接液部SUS316L
・IP65
・幅広い流体に適応。
・アナログ出力(電圧/電流)
・低リーク。フェースシール、コンプレッション継手の選択可能。
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
2D CADデータはこちら 汎用流体用圧力センサ PSE56□
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 PSE561 真空圧 検索結果を表示 PSE563 連成圧 検索結果を表示 PSE564 正圧 検索結果を表示 PSE560 正圧 検索結果を表示 汎用流体用圧力センサ PSE56□
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 PSE561 真空圧 検索結果を表示 PSE563 連成圧 検索結果を表示 PSE564 正圧 検索結果を表示 PSE560 正圧 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE561 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE563 | 連成圧 | -100~100kPa |
PSE564 | 正圧 | 0~500kPa |
PSE560 | 正圧 | 0~1MPa |