エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)-
・レジューサタイプのワンタッチ配管。
・LEDランプ付。
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
2D CADデータはこちら エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 PS1000 正圧 検索結果を表示 PS1100 真空・残圧用 検索結果を表示 PS1200 真空用 検索結果を表示 エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 PS1000 正圧 検索結果を表示 PS1100 真空・残圧用 検索結果を表示 PS1200 真空用 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
PS1000 | 正圧 | -0.1~0.45MPa |
PS1100 | 真空・残圧用 | -0.1~0.4MPa |
PS1200 | 真空用 | -100~0kPa |